Publicar produtos
MITA circle 450 reflector ceiling
MITA circle 450 reflector ceiling
MITA circle 450 reflector ceiling
MITA circle 450 reflector ceiling
    XAL

    MITA circle 450 reflector ceiling

    Traduzido por Google,
    Corpo da luminária em forma de anel em alumínio fundido; design extremamente fino; pó de superfície revestido; carcaça da luminária afastada do teto; unidade de operação eletrônica instalada no invólucro montado na superfície; invólucro montado na superfície alinhado do anel ao centro; opcional: tampa cega para cobrir o recorte, presa por imã, disponível como acessório; refletor de alto brilho com design facetado; seja com distribuição de luz direta ou direta/indireta; LEDs energeticamente eficientes com reprodução de cores muito boa
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMITA_circle_450_reflector_ceiling
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Surface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-01
    • Número de edição1
    • Largura (mm)426
    • Profundidade (mm)72
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
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
    Produtos parecidos

    4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (23)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (12)