Publicar produtos
MOVE IN 45 flex round trim
MOVE IN 45 flex round trim
MOVE IN 45 flex round trim
MOVE IN 45 flex round trim
MOVE IN 45 flex round trim
MOVE IN 45 flex round trim
    XAL

    MOVE IN 45 flex round trim

    Traduzido por Google,
    Refletor redondo em alumínio; pó revestido; instalação sem ferramentas em conjunto de montagem (com guarnição) com sistema de retenção de bola; elemento de foco ajustável em altura sem ferramentas: nivelado com o teto, ou estendido 25 mm ou 35 mm; cabeça do holofote gira 360° e inclina 90°; Tecnologia COB (Chip on Board) para máxima eficiência; sem sombras múltiplas; LEDs energeticamente eficientes com muito boa reprodução de cores; refletor revestido de deposição de vapor de alumínio de alta qualidade com design facetado; característica de radiação precisa; boa redução de ofuscamento devido ao plano do ponto de luz embutido; acessórios ópticos como acessórios
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMOVE_IN_45_flex_round_trim
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Recessed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-14
    • Número de edição3
    • Altura (mm)107
    • Largura (mm)45
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (23)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    5.0 de 5 estrelas 5.0 (5)