Publicar produtos
MOVE IN 45 flex round trimless
MOVE IN 45 flex round trimless
    XAL

    MOVE IN 45 flex round trimless

    Traduzido por Google,
    Refletor redondo em alumínio; pó revestido; instalação sem ferramentas em conjunto de montagem (trimless) com sistema de retenção de bola; ferramenta de montagem especial para fácil instalação da carcaça sem trim disponível como acessório; elemento de foco ajustável em altura sem ferramentas: nivelado com o teto, ou estendido 25 mm ou 35 mm; cabeça do holofote gira 360° e inclina 90°; Tecnologia COB (Chip on Board) para máxima eficiência; sem sombras múltiplas; LEDs energeticamente eficientes com muito boa reprodução de cores; refletor revestido de deposição de vapor de alumínio de alta qualidade com design facetado; característica de radiação precisa; boa redução de ofuscamento devido ao plano do ponto de luz embutido; acessórios ópticos como acessórios
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMOVE_IN_45_flex_round_trimless
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Recessed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-14
    • Número de edição3
    • Altura (mm)107
    • Largura (mm)45
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (23)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    5.0 de 5 estrelas 5.0 (5)