Publicar produtos
MOVE IT 25 S trimless system
MOVE IT 25 S trimless system
MOVE IT 25 S trimless system
    XAL

    MOVE IT 25 S trimless system

    Traduzido por Google,
    Perfil fino de alumínio extrudado com 31 mm de altura e 28 mm de largura; adequado para instalação sem aparas em tetos de gesso cartonado com espessura de teto de 12,5 mm; adequado para montagem em parede ou teto; projetado para sistemas de iluminação contínua, conectores de ângulo de 90° para projeto de sistema flexível; com perfil de trilho de alimentação integrado para decolagem da tensão de alimentação e sinal DALI; superfície anodizada; as inserções podem ser instaladas de forma flexível e sem ferramentas por meio de suportes magnéticos + travamento
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMOVE_IT_25_S_trimless_system
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Track
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-09
    • Número de edição2
    • Altura (mm)31
    • Largura (mm)71
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (23)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (12)