Publicar produtos
MOVE IT 25 trimless system
MOVE IT 25 trimless system
MOVE IT 25 trimless system
    XAL

    MOVE IT 25 trimless system

    Traduzido por Google,
    Perfil de alumínio extrudado com ranhura de 28 mm de largura; adequado para instalação sem aparas em tetos de gesso cartonado com espessura de teto de 12,5 mm; adequado para montagem em parede ou teto; projetado para sistemas de iluminação contínua, conectores de ângulo de 90° para projeto de sistema flexível; com perfil de trilho de alimentação integrado para decolagem da tensão de alimentação e sinal DALI; superfície anodizada; as inserções podem ser instaladas de forma flexível e sem ferramentas por meio de suportes magnéticos + travamento
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMOVE_IT_25_trimless_system
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Track
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-09
    • Número de edição2
    • Altura (mm)55
    • Largura (mm)106
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (23)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    5.0 de 5 estrelas 5.0 (5)