Publicar produtos
MOVE IT 45 surface / suspended
MOVE IT 45 surface / suspended
MOVE IT 45 surface / suspended
    XAL

    MOVE IT 45 surface / suspended

    Traduzido por Google,
    Perfil de alumínio extrudado com ranhura de 45 mm de largura; para montagem em superfície de parede/teto ou montagem suspensa (suspensão de cabo); ajuste de altura sem ferramentas; incl. ração preta; projetado para sistemas de iluminação contínua, conectores de ângulo de 90° e conectores de nó com até 4 opções de conexão de perfil para design de sistema flexível; com perfil de trilha de energia integrado para decolagem da tensão de alimentação e sinal DALI; superfície anodizada ou revestida a pó; os insertos podem ser instalados de forma flexível e sem ferramentas por meio de suportes magnéticos+travamento; acessórios fonoabsorventes para instalação no sistema suspenso MOVE IT composto por conectores de nó e perfis de 1220 mm disponíveis
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMOVE_IT_45_surface-suspended
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Track
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-17
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (16)
    4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (12)