Publicar produtos
MOVE IT 45 suspended indirect
MOVE IT 45 suspended indirect
    XAL

    MOVE IT 45 suspended indirect

    Traduzido por Google,
    Perfil de alumínio extrudado com ranhura de 45 mm de largura; para montagem suspensa (suspensão de cabo); ajuste de altura sem ferramentas; incl. ração preta; projetado para sistemas de iluminação contínua, conectores de ângulo de 90° e conectores de nó com até 4 opções de conexão de perfil para design de sistema flexível; com componente de luz indireta para acentuação adicional do teto; componente de luz indireta coberto com tampa de lente opala; com perfil de trilha de energia integrado para decolagem da tensão de alimentação e sinal DALI; superfície anodizada ou revestida a pó; os insertos podem ser instalados de forma flexível e sem ferramentas por meio de suportes magnéticos+travamento; acessórios fonoabsorventes para instalação no sistema suspenso MOVE IT composto por conectores de nó e perfis de 1220 mm disponíveis
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMOVE_IT_45_suspended_indirect
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Track
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-17
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
    5.0 de 5 estrelas 5.0 (5)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (23)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)