Publicar produtos
MOVE IT PRO trimless track
MOVE IT PRO trimless track
    XAL

    MOVE IT PRO trimless track

    Traduzido por Google,
    Perfil de alumínio extrudado com 45 mm de largura e 55 mm de altura; para instalação trimless em tetos de gesso cartonado de 12,5 mm; projetado para sistemas de iluminação contínua, conectores L/T/X para design de sistema flexível; com condutores de cobre trifásicos integrados + 4 condutores de cobre para iluminação de emergência (2 circuitos de iluminação de emergência) + 2 condutores de cobre DALI para retirada de tensão de alimentação, alimentação de iluminação de emergência e sinal DALI; corte personalizado possível; superfície revestida a pó; inserções, incl. adaptador + conversor de alta potência pode ser instalado de forma flexível e sem ferramentas; inserções de luz com diferentes padrões de distribuição de luz, inserções de luz de emergência (sinal de fuga e luminárias de emergência) para operação em um sistema de bateria central e inserções de sensores podem ser integradas
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMOVE_IT_PRO_trimless_track
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Track
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
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
    Produtos parecidos

    4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (23)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (12)