Publicar produtos
PABLO basic
PABLO basic
    XAL

    PABLO basic

    Traduzido por Google,
    Luz de trilho em alumínio fundido; superfície revestida a pó; 360° giratório e 310° inclinável; conversor na carcaça do holofote; Tecnologia COB (Chip on Board) - máxima eficiência; sem sombras múltiplas; LEDs energeticamente eficientes com muito boa reprodução de cores; refletor de alumínio de alta qualidade com acabamento de faceta esférica; anodizado de alto brilho; característica de radiação precisa com diferentes distribuições de luz (simétrica / assimétrica); instalado e trocado sem ferramentas; acessórios ópticos como acessórios; adaptador para inserção ou movimento sem ferramentas em uma variedade de trilhos de energia trifásicos; fixação do adaptador opcionalmente sem ferramentas por meio de parafuso serrilhado ou parafuso de ajuste (chave de fenda necessária); saída de ponto, em caixa montada em superfície ou caixa embutida, disponível como acessório
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPABLO_basic
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Track
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-21
    • Número de edição4
    • Altura (mm)98
    • Largura (mm)70
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (12)