Publicar produtos
SASSO 100 round downlight trim
SASSO 100 round downlight trim
SASSO 100 round downlight trim
    XAL

    SASSO 100 round downlight trim

    Traduzido por Google,
    Foco embutido redondo; instalação sem ferramentas em conjunto de montagem com sistema de captura de bola; com guarnição; superfície lacada; característica de radiação simétrica; característica de radiação precisa devido ao sistema de lentes de alta qualidade; Tecnologia COB (Chip on Board) para máxima eficiência; sem sombras múltiplas; LEDs eficientes com reprodução de cores muito boa
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSASSO_100_round_downlight_trim
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Recessed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-29
    • Número de edição3
    • Altura (mm)95
    • Largura (mm)97
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCLâmpada
    • Código ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (23)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    5.0 de 5 estrelas 5.0 (5)