Publicar produtos
SASSO 60 base ceiling round adjustable 2 lamps
SASSO 60 base ceiling round adjustable 2 lamps
SASSO 60 base ceiling round adjustable 2 lamps
    XAL

    SASSO 60 base ceiling round adjustable 2 lamps

    Traduzido por Google,
    Projector cilíndrico em alumínio; envernizado leve embutido; carcaça revestida a pó; inserção de luz giratória e inclinável; lâmpadas duplas; invólucro montado na superfície em alumínio incl. conversor; placa de montagem com unidade conversora pré-montada pode ser pré-montada; a carcaça da luminária pode ser fixada sem ferramentas por intertravamento; característica de radiação precisa devido ao sistema de lentes de alta qualidade; Tecnologia COB (Chip on Board) para máxima eficiência; sem sombras múltiplas; LEDs eficientes com reprodução de cores muito boa; luminária para passagem de fiação
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSASSO_60_base_ceiling_round_adjustable_2_lamps
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Surface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-07
    • Número de edição3
    • Altura (mm)81
    • Largura (mm)260
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (23)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (12)