Publicar produtos
SASSO 60 square ceiling wallwasher floor
SASSO 60 square ceiling wallwasher floor
SASSO 60 square ceiling wallwasher floor
    XAL

    SASSO 60 square ceiling wallwasher floor

    Traduzido por Google,
    Projector de tecto quadrado em alumínio; superfície embutida leve lacada; caixa de superfície revestida a pó; a carcaça da luminária pode ser fixada à placa de montagem sem ferramentas por intertravamento; característica de radiação assimétrica; refletor de alta qualidade com superfície microfacetada e vaporizada em alumínio; sem sombras múltiplas; LEDs eficientes com reprodução de cores muito boa; luminária para passagem de fiação; conversor integrado na cabeça do holofote
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSASSO_60_square_ceiling_wallwasher_floor
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Surface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-07
    • Número de edição3
    • Altura (mm)108
    • Largura (mm)72
    • Profundidade (mm)72
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (23)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (12)