Publicar produtos
SASSO PRO 80 spotlight adjustable flush trimless
SASSO PRO 80 spotlight adjustable flush trimless
    XAL

    SASSO PRO 80 spotlight adjustable flush trimless

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Holofote redondo embutido em alumínio fundido; instalação sem ferramentas em conjunto de montagem com sistema de retenção de bola; superfície revestida a pó; para instalação trimless em tetos de gesso cartonado; luz embutida rotativa e inclinável; acessórios ópticos disponíveis como acessórios; com sistema opcional de lentes de alta qualidade com característica de radiação precisa; e refletor de alta qualidade com design de efeito de faceta esférica, características de radiação precisas com diferentes ângulos de feixe; instalado e trocado sem ferramentas; Tecnologia COB (Chip on Board) ou LEDs de alta potência para máxima eficiência; sem sombras múltiplas; LEDs eficientes com muito boa reprodução de cores
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSASSO_PRO_80_spotlight_adjustable_flush_trimless
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Recessed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)83
    • Largura (mm)124
    • Profundidade (mm)92
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (16)
    4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (12)