Publicar produtos
SETA linear direct ceiling/suspended system
SETA linear direct ceiling/suspended system
SETA linear direct ceiling/suspended system
SETA linear direct ceiling/suspended system
    XAL

    SETA linear direct ceiling/suspended system

    Traduzido por Google,
    Corpo da luminária em perfil de alumínio extrudido, design redondo (apenas ø 61 mm); sem parafusos visíveis; projetado para sistemas de iluminação; projeto linear; pó de superfície revestido; para montagem em superfície de teto ou montagem suspensa; encaixe do pendente com suspensão do cabo; ajuste de altura sem ferramentas; fixação de clipe de mola na luminária; incl. alimentação transparente; perfil extrudado para melhor gerenciamento térmico; refletor de alto brilho com design facetado; distribuição de luz direta; componente de luz indireta com placas de PC integradas e sistema de lentes de alta qualidade para iluminação de teto homogênea e máxima, controlável separadamente; LEDs energeticamente eficientes com reprodução de cores muito boa
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSETA_linear_direct_ceiling-suspended_system
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Suspended
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
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
    Produtos parecidos

    4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (23)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (12)