Publicar produtos
SONIC free standing
SONIC free standing
SONIC free standing
SONIC free standing
SONIC free standing
SONIC free standing
    XAL

    SONIC free standing

    Traduzido por Google,
    Luminária autônoma com cabeça cônica em alumínio fundido; superfície revestida a pó; downpipe redondo de alumínio disposto centralizado ou descentralizado; pedestal redondo com rebaixo para base de mesa; distribuição de luz direta/indireta; componente indireto com PCBs especiais para maior fluxo luminoso e máxima iluminação do teto; opcional: componente indireto com PCBs especiais inclinados para característica de radiação assimétrica; iluminação completamente homogênea; LEDs energeticamente eficientes com muito boa reprodução de cores; incluindo cabo de ligação (3m) com ficha de segurança; Elementos acústicos feitos de feltro PET reciclado de alta qualidade e autoportante (alto desempenho acústico ao dobrar o material) ou como um abajur acusticamente eficaz (grande seleção de cores) com propriedades de absorção de som disponíveis
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSONIC_free_standing
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosFloor | Standing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-08-17
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (23)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (12)