Publicar produtos
SONIC suspended
SONIC suspended
SONIC suspended
SONIC suspended
SONIC suspended
SONIC suspended
SONIC suspended
    XAL

    SONIC suspended

    Traduzido por Google,
    Caixa de luz cônica em alumínio fundido; superfície revestida a pó; encaixe pendente com suspensão por cabo; com ajuste integrado da altura da suspensão sem ferramentas; incluindo alimentação transparente ou com suspensão de haste ajustável em altura (cromada), alimentação em haste; distribuição de luz direta/indireta; componente indireto com PCBs especiais para maior fluxo luminoso e máxima iluminação do teto; iluminação completamente homogênea; LEDs energeticamente eficientes com muito boa reprodução de cores; dossel para fiação de passagem; Elementos acústicos feitos de feltro PET reciclado de alta qualidade e autoportante (alto desempenho acústico ao dobrar o material) ou como um abajur acusticamente eficaz (grande seleção de cores) com propriedades de absorção de som disponíveis
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSONIC_suspended
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Suspended
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-08-17
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (23)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    5.0 de 5 estrelas 5.0 (5)