Publicar produtos
SONO FLEX trim
SONO FLEX trim
SONO FLEX trim
    XAL

    SONO FLEX trim

    4.8 de 5 estrelas4.8(13 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Luminária de encastrar redonda em alumínio, composta por caixa de luz (SONO) e caixa de encastrar; carcaça com guarnição adequada para instalação em tetos de gesso cartonado; adequado para espessura de teto de 10-25 mm; opcionalmente: instalação em tetos de concreto com caixa de instalação especial (disponível como acessório); superfície revestida a pó; luminária instala-se na caixa sem ferramentas opcionalmente nivelada ou saliente em 25 mm; cobertura em PMMA acetinada totalmente iluminada de forma homogénea; mesma luminância para todas as versões de tamanho; LEDs energeticamente eficientes com muito boa reprodução de cores; luminária com 2 aberturas para cabos e terminais de encaixe para cablagem de passagem
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSONO_FLEX_trim
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Recessed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-08-17
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    5.0 de 5 estrelas 5.0 (5)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (23)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (31)
    4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (18)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText