Publicar produtos
SPOT LINE MOVE IT 25
XAL

SPOT LINE MOVE IT 25

Traduzido por Google,
Inserção de luz linear em alumínio; a inserção leve pode ser instalada e movida sem ferramentas por meio de suportes magnéticos + travamento; superfície anodizada; nivelado com sistema de perfil; equipado com pontos de luz LED únicos; boa redução de ofuscamento devido ao plano do ponto de luz embutido; apesar desta maior eficiência através da tecnologia de lentes especiais; lentes inseridas com característica de radiação média 31°; com tecnologia CSP (Chip-Scale-Packaging) para máxima eficiência; LEDs energeticamente eficientes com muito boa reprodução de cores; proteção de plugue quente
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSPOT_LINE_MOVE_IT_25
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosCeiling | Track
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-09
  • Número de edição3
  • Altura (mm)45
  • Largura (mm)24
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emAustria
  • Fabricado emAustria
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
Produtos parecidos

4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
4.8 de 5 estrelas 4.8 (23)
4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
5.0 de 5 estrelas 5.0 (5)