Publicar produtos
SQUADRO 2 x 4 lamps wallwasher trim
SQUADRO 2 x 4 lamps wallwasher trim
SQUADRO 2 x 4 lamps wallwasher trim
SQUADRO 2 x 4 lamps wallwasher trim
SQUADRO 2 x 4 lamps wallwasher trim
SQUADRO 2 x 4 lamps wallwasher trim
    XAL

    SQUADRO 2 x 4 lamps wallwasher trim

    Traduzido por Google,
    Projector de encastrar no tecto em alumínio fundido sob pressão com 2 tipos de módulos de luz (para lava-chão de prateleira e lava-chão de parede); com guarnição; pó de superfície revestido em branco ou preto; disponível em cores especiais; instalação sem ferramentas com fecho de mola de pressão; holofote de corredor com refletores de superfície de efeito de faceta especiais, de formato múltiplo, para controle de luz de alta precisão; iluminação precisa de prateleira e zona de corredor, controle de brilho longitudinal ideal para alto conforto de visualização na zona de corredor, módulos de luz ajustáveis; inclinável +15°/-10°; dissipador de calor integrado na geometria da luminária para gerenciamento térmico ideal e resfriamento passivo de LEDs; Tecnologia COB (Chip on Board) para máxima eficiência; LEDs energeticamente eficientes com muito boa reprodução de cores; binning inicial ≤ 3 MacAdam; disponível nas cores claras 3000 K e 4000 K; IRC ≥ 80; min. 80% do fluxo luminoso após 50.000 horas; grau de proteção IP 20; Vidro de proteção IP 40 disponível como acessório; PCII; opcionalmente não regulável ou controle DALI-2
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSQUADRO_2_x_4_lamps_wallwasher_trim
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Recessed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-12
    • Número de edição2
    • Altura (mm)171
    • Largura (mm)290
    • Profundidade (mm)78
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (23)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (12)