Publicar produtos
STREAMCUT surface
XAL

STREAMCUT surface

Traduzido por Google,
Luminária de piso ou parede em alumínio com design simples e minimalista; cabeça da luminária com aletas de refrigeração integradas; +/- 90° inclinável, bloqueável a cada 30°; superfície anodizada e pintada a pó cinza escuro; montagem opcional aparafusada ou com pino de aterramento (disponível como acessório); vidro de segurança parcialmente impresso, fixado com parafusos de aço inoxidável; incluindo distribuição de luz simétrica ou assimétrica do sistema de lentes de alta qualidade; LEDs energeticamente eficientes com muito boa reprodução de cores; grau de proteção IP 65, com válvula de compensação de pressão; temperaturas ambientes de -20°C a + 50°C; compartimento de fiação de luminária separado, adequado para fiação de passagem
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSTREAMCUT_surface
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosWall | Surface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-14
  • Número de edição2
  • Altura (mm)286
  • Largura (mm)135
  • Profundidade (mm)40
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emAustria
  • Fabricado emAustria
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
Produtos parecidos

4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
4.8 de 5 estrelas 4.8 (23)
4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
5.0 de 5 estrelas 5.0 (5)