Publicar produtos
STREAMCUT wall
STREAMCUT wall
    XAL

    STREAMCUT wall

    Traduzido por Google,
    Luminária de encastrar em alumínio de design simples e minimalista; superfície anodizada e pintada a pó em cinza escuro ou preto; vidro de segurança parcialmente impresso, fixado com parafusos de aço inoxidável; refletor em alumínio anodizado fosco com característica de radiação assimétrica; LEDs energeticamente eficientes com muito boa reprodução de cores; grau de proteção IP 65, com válvula de compensação de pressão; temperaturas ambientes de -20°C a + 50°C; compartimento de fiação de luminária separado, adequado para fiação de passagem
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSTREAMCUT_wall
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosWall | Surface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-14
    • Número de edição2
    • Altura (mm)200
    • Largura (mm)150
    • Profundidade (mm)70
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (23)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    5.0 de 5 estrelas 5.0 (5)