Publicar produtos
TARO 32 downlight MOVE IT 10 square
TARO 32 downlight MOVE IT 10 square
TARO 32 downlight MOVE IT 10 square
TARO 32 downlight MOVE IT 10 square
    XAL

    TARO 32 downlight MOVE IT 10 square

    Traduzido por Google,
    Spot cilíndrico em alumínio; a inserção de luz pode ser instalada e movida sem ferramentas por meio de montagem em clipe; superfície cromada polida, alumínio escovado ou revestido a pó; características precisas de radiação com diferentes ângulos de feixe; característica de radiação simétrica; boa redução de brilho devido ao plano do ponto de luz embutido; sem múltiplas sombras; LEDs energeticamente eficientes com excelente reprodução de cores; acessórios ópticos disponíveis como acessórios; proteção de plugue quente
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTARO_32_downlight_MOVE_IT_10_square
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Track
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-13
    • Número de edição2
    • Altura (mm)49
    • Largura (mm)32
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
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
    Produtos parecidos

    4.8 de 5 estrelas 4.8 (21)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (16)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (29)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (7)