Publicar produtos
TASK double free standing long
TASK double free standing long
TASK double free standing long
    XAL

    TASK double free standing long

    Traduzido por Google,
    Luminária autoportante com duas cabeças rectangulares em alumínio e cantos arredondados; cabeças de luminária dispostas linearmente; design ultra discreto (apenas 15 mm); tubo de queda retangular; pedestal com rebaixo para base de mesa; pó de superfície revestido; distribuição de luz direta/indireta por corpo LGP (Light Guiding Prism); luz acoplada lateralmente, direcionada para cima e para baixo por gravação a laser; opcional: componente indireto com PCBs especiais para maior fluxo luminoso; opcional: componente indireto com PCBs inclinados especiais para característica de radiação assimétrica; iluminação completamente homogênea; LEDs energeticamente eficientes com reprodução de cor muito boa; interruptor instalado no tubo de descarga; incl. cabo de conexão (3m) com plugue de segurança
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTASK_double_free_standing_long
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosFloor | Standing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
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
    Produtos parecidos

    4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (23)
    5.0 de 5 estrelas 5.0 (5)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)