Publicar produtos
TASK free standing double
TASK free standing double
TASK free standing double
    XAL

    TASK free standing double

    Traduzido por Google,
    Luminária autônoma com duas cabeças retangulares em alumínio e bordas arredondadas; cabeças de luminárias dispostas paralelamente ou linearmente; design de perfil ultrabaixo (apenas 15 mm); tubo de descarga retangular; pedestal com reentrância para base de mesa; superfície revestida a pó; distribuição de luz direta/indireta por corpo LGP (Light Guiding Prism); luz acoplada lateralmente, direcionada para cima e para baixo por gravação a laser; opcional: componente indireto com PCBs especiais para aumento do fluxo luminoso; opcional: componente indireto com PCBs especiais inclinados para característica de radiação assimétrica; iluminação completamente homogênea; LEDs energeticamente eficientes com excelente reprodução de cores; interruptor instalado no tubo descendente; incluindo. cabo de conexão (3m) com plugue de segurança
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTASK_free_standing_double
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosFloor | Standing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-10
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
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
    Produtos parecidos

    4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (23)
    5.0 de 5 estrelas 5.0 (5)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText