Publicar produtos
TASK free standing T-shape
TASK free standing T-shape
TASK free standing T-shape
TASK free standing T-shape
    XAL

    TASK free standing T-shape

    Traduzido por Google,
    Luminária autoportante com cabeçote retangular em alumínio e cantos arredondados; design ultra discreto (apenas 15 mm); tubo de queda retangular; pedestal com rebaixo para base de mesa; pó de superfície revestido; distribuição de luz direta/indireta por corpo LGP (Light Guiding Prism); luz acoplada lateral, direcionada para cima e para baixo por gravação a laser; opcional: componente indireto com PCBs especiais para maior fluxo luminoso; opcional: componente indireto com PCBs inclinados especiais para característica de radiação assimétrica; iluminação completamente homogênea; LEDs energeticamente eficientes com reprodução de cores muito boa; interruptor instalado no tubo de descarga; incl. cabo de conexão (3m) com plugue de segurança
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTASK_free_standing_T-shape
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosFloor | Standing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (23)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    5.0 de 5 estrelas 5.0 (5)