Publicar produtos
TASK round suspended
TASK round suspended
TASK round suspended
TASK round suspended
TASK round suspended
TASK round suspended
    XAL

    TASK round suspended

    Traduzido por Google,
    Corpo redondo da luminária em alumínio; design ultra discreto (apenas 15 mm); pó de superfície revestido; suspenso; com suspensão de haste ajustável em altura (cromada), haste de alimentação; distribuição de luz direta por corpo LGP (Light Guiding Prism); luz acoplada lateral direcionada para baixo por gravação a laser; controle de luz através de material refletor altamente reflexivo; opcional: componente de luz indireta com PCBs especiais para maior fluxo luminoso e máxima iluminação do teto; iluminação completamente homogênea; LEDs energeticamente eficientes com reprodução de cor muito boa; dossel para fiação passante; acessórios de absorção de som disponíveis
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTASK_round_suspended
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Suspended
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-28
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (16)
    4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (12)