Publicar produtos
TASK S CURVE suspended
TASK S CURVE suspended
    XAL

    TASK S CURVE suspended

    Traduzido por Google,
    Corpo da luminária em alumínio com cantos arredondados; design de segmento de quarto de círculo; design ultra discreto (apenas 15 mm); para sistemas de iluminação contínua; pó de superfície revestido; suspensão de cabo, ajuste de altura sem ferramentas; conveniente sistema de montagem rápida sem ferramentas; distribuição de luz direta ou direta/indireta por corpo LGP (Light Guiding Prism); luz acoplada lateralmente, direcionada para baixo ou para cima e para baixo por gravação a laser; controle de luz através de material refletor altamente reflexivo; opcional: componente de luz indireta com PCBs especiais para maior fluxo luminoso e máxima iluminação do teto; iluminação completamente homogênea; LEDs energeticamente eficientes com reprodução de cor muito boa; dossel para fiação passante; acessórios de absorção de som disponíveis
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTASK_S_CURVE_suspended
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Suspended
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (16)
    4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (12)