Publicar produtos
TASK square suspended
TASK square suspended
TASK square suspended
    XAL

    TASK square suspended

    Traduzido por Google,
    Carcaça quadrada de alumínio com bordas arredondadas; design ultra discreto (apenas 15 mm); pó de superfície revestido; ferragem suspensa com suspensão de cabos (4 cabos); com ajuste integrado de altura da suspensão sem ferramentas; incl. alimentação transparente; distribuição de luz direta por corpo LGP (Light Guiding Prism); luz acoplada lateral direcionada para baixo por gravação a laser; controle de luz através de material refletor altamente reflexivo; opcional: componente de luz indireta com PCBs especiais para maior fluxo luminoso e máxima iluminação do teto; iluminação completamente homogênea; LEDs energeticamente eficientes com reprodução de cores muito boa; dossel para fiação passante; acessórios de absorção de som disponíveis
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTASK_square_suspended
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Suspended
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-07
    • Número de edição6
    • Altura (mm)41
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (23)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    5.0 de 5 estrelas 5.0 (5)