Publicar produtos
TASK table
TASK table
    XAL

    TASK table

    4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Candeeiro de mesa com design purista e alta funcionalidade; cabeça da lâmpada 360° giratória e +/- 15° inclinável; pó de superfície revestido; distribuição de luz direta por corpo LGP (Light Guiding Prism); luz acoplada lateral direcionada para baixo por gravação a laser; iluminação completamente homogênea; LEDs energeticamente eficientes com reprodução de cor muito boa; escurecimento continuamente ajustável via sensor óptico (10-100 % analógico); soquete de carregamento USB integrado para carregar um dispositivo inteligente; versão com detector de presença
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTASK_table
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosTable | Standing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (23)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    5.0 de 5 estrelas 5.0 (5)