Publicar produtos
TWIST 100 trim 2 lamps
TWIST 100 trim 2 lamps
TWIST 100 trim 2 lamps
TWIST 100 trim 2 lamps
    XAL

    TWIST 100 trim 2 lamps

    Traduzido por Google,
    Spot redondo embutido em alumínio fundido; revestido a pó; lâmpadas duplas; instalação sem ferramentas em conjunto de montagem (com guarnição) com sistema de captura de esfera; 360° giratório e 45° inclinável para fora; Tecnologia COB (Chip on Board) para máxima eficiência; sem múltiplas sombras; LEDs energeticamente eficientes com excelente reprodução de cores; refletor de alta qualidade com acabamento facetado esférico; característica de radiação precisa
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTWIST_100_trim_2_lamps
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Recessed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição3
    • Altura (mm)118
    • Largura (mm)218
    • Profundidade (mm)99
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (23)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    5.0 de 5 estrelas 5.0 (5)