Publicar produtos
UNICO L6 basic trimless
UNICO L6 basic trimless
    XAL

    UNICO L6 basic trimless

    Traduzido por Google,
    Multi-downlight de encastrar retangular em alumínio fundido sob pressão; equipado com seis elementos de luz personalizados individualmente selecionáveis ou pré-especificados; instalação sem ferramentas em conjunto de montagem com sistema de captura de bola; fácil instalação elétrica por meio de conexões plug-in protegidas contra polaridade reversa; adequado para espessura de teto de 2-25 mm; pó de superfície revestido; para instalação trimless; refletor de alta qualidade com superfície microfacetada e vaporizada em alumínio; característica de radiação precisa com diferentes distribuições de luz simétricas; ou com distribuição de luz assimétrica; LEDs de alta potência energeticamente eficientes com renderização de cores muito boa; sem barulho
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUNICO_L6_basic_trimless
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Recessed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-21
    • Número de edição2
    • Altura (mm)48
    • Largura (mm)43
    • Profundidade (mm)231
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (23)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    5.0 de 5 estrelas 5.0 (5)