Publicar produtos
UNICO wall recessed 1 lamp trimless
XAL

UNICO wall recessed 1 lamp trimless

Traduzido por Google,
Luminária de parede embutida em alumínio; instalação sem ferramentas em conjunto de montagem com sistema de retenção de bola; para instalação sem trimless; 1 lâmpada; superfície revestida a pó; incluindo conversor externo; refletor de alta qualidade com superfície vaporizada de alumínio microfacetada; distribuição de luz assimétrica; instalação opcional para iluminação de piso ou teto; LEDs de alta potência energeticamente eficientes com muito boa reprodução de cores
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaUNICO_wall_recessed_1_lamp_trimless
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosWall | Recessed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-26
  • Número de edição2
  • Altura (mm)80
  • Largura (mm)43
  • Profundidade (mm)53
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emAustria
  • Fabricado emAustria
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
Produtos parecidos

4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
4.8 de 5 estrelas 4.8 (23)
4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
5.0 de 5 estrelas 5.0 (5)