Publicar produtos
UNICO wall recessed 2 lamps trim
UNICO wall recessed 2 lamps trim
    XAL

    UNICO wall recessed 2 lamps trim

    4.9 de 5 estrelas4.9(9 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Luminária de parede embutida em alumínio; instalação sem ferramentas em conjunto de montagem com sistema de retenção de bola; com guarnição; 2 lâmpadas; superfície revestida a pó; incluindo conversor externo; refletor de alta qualidade com superfície vaporizada de alumínio microfacetada; distribuição de luz assimétrica; instalação opcional para iluminação de piso ou teto; LEDs de alta potência energeticamente eficientes com muito boa reprodução de cores
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUNICO_wall_recessed_2_lamps_trim
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosWall | Recessed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-26
    • Número de edição2
    • Altura (mm)80
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)53
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (23)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    5.0 de 5 estrelas 5.0 (5)