Publicar produtos
VELA suspended
VELA suspended
VELA suspended
VELA suspended
VELA suspended
VELA suspended
VELA suspended
VELA suspended
VELA suspended
VELA suspended
    XAL

    VELA suspended

    4.4 de 5 estrelas4.4(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Carcaça da luminária redonda em alumínio, perfil laminado, soldada sem costura; superfície revestida a pó; suspenso; com ajuste integrado da altura da suspensão sem ferramentas; incluindo alimentação transparente ou com suspensão de haste ajustável em altura (cromada), alimentação em haste; revestimento altamente reflexivo do PCB para maior eficiência; cobertura em PMMA acetinada totalmente iluminada de forma homogénea; até ø600 mm: tampa microprismática em PMMA; com distribuição de luz direta ou direta/indireta; componente indireto com PCBs especiais para maior fluxo luminoso e máxima iluminação do teto; LEDs energeticamente eficientes com muito boa reprodução de cores; cobertura com 2 aberturas para cabos e terminal de encaixe para cablagem de passagem
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVELA_suspended
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Suspended
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (16)
    4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)