Publicar produtos
VITA wall vertical mounting
VITA wall vertical mounting
    XAL

    VITA wall vertical mounting

    Traduzido por Google,
    Corpo da luminária, canal de montagem e tampa frontal em perfil de alumínio extrudado, versão angular; corpo da luminária extremamente fino (apenas 25 mm), para característica de radiação direta/indireta; sem parafusos visíveis; superfície anodizada; adequado para montagem na parede; módulos de iluminação com refletores de alto brilho assimétricos especialmente calculados, coberturas prismáticas lineares incl. folha com diferentes distribuições de luz para componente de luz direta ou indireta para controle de luz otimizado e iluminação homogênea; módulos de iluminação em alumínio revestidos a pó; IRC ≥ 90 ou XPECTRUM; incluindo. 2 conversores para controle separado do componente de luz direta/indireta; LEDs energeticamente eficientes com excelente reprodução de cores
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVITA_wall_vertical_mounting
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosWall | Surface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-19
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
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
    Produtos parecidos

    4.0 de 5 estrelas 4.0 (7)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (30)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (16)