Publicar produtos
Xypex Admix C-1000/C-1000 NF - Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Admix C-1000/C-1000 NF - Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Admix C-1000/C-1000 NF - Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Admix C-1000/C-1000 NF - Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Admix C-1000/C-1000 NF - Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Admix C-1000/C-1000 NF - Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Admix C-1000/C-1000 NF - Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Admix C-1000/C-1000 NF - Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Admix C-1000/C-1000 NF - Crystalline Concrete Waterproofing
    Xypex

    Xypex Admix C-1000/C-1000 NF - Crystalline Concrete Waterproofing

    Traduzido por Google,

    Cristalino, Impermeabilização de Concreto, Concreto Impermeável, Bentonita, Bituteno, Impermeabilização do Lado Positivo, Impermeabilização do Lado Negativo, Abaixo do Grau

    Todas as variações do Admix C-Series contêm a mesma quantidade de produtos químicos reativos nas taxas de dosagem prescritas e fornecem as mesmas características de desempenho de impermeabilização e durabilidade.

    Xypex Admix é misturado à mistura de concreto no momento da dosagem para impermeabilizar e proteger o concreto desde o início. Ele supera outros métodos devido à sua capacidade única de se tornar uma parte verdadeiramente integrante da matriz concreta. O Admix C-Series foi especialmente formulado para atender às diversas condições de projeto e temperatura.

    Xypex Admix C-Series está disponível em graus regulares ou sem finos (NF).

    Admix C-500/C-500 NF é formulado para ter efeito mínimo ou nenhum efeito no tempo de pega .

    Admix C-1000/C-1000 NF é formulado para projetos de mistura de concreto onde uma pega normal ou moderadamente retardada é desejada .

    Admix C-2000/C-2000 NF foi projetado para climas mais quentes e projetos onde normalmente é necessária uma taxa de hidratação mais lenta .

    Consulte Configuração de tempo e força para obter mais detalhes. Consulte um representante de serviços técnicos da Xypex para obter o Xypex Admix mais adequado para o seu projeto.

    Para facilidade de uso, Xypex Admix está disponível em baldes, sacos ou sacos solúveis.

    Recomendado para:

    • Reservatórios
    • Estações de Tratamento de Esgoto e Água
    • Estruturas de Contenção Secundária
    • Túneis e sistemas de metrô
    • Cofres Subterrâneos
    • Fundações
    • Estruturas de estacionamento
    • Piscinas
    • Componentes pré-moldados

    Vantagens

    • Resiste à pressão hidrostática extrema da superfície positiva ou negativa do concreto
    • Torna-se parte integrante do substrato
    • Alta resistência a produtos químicos agressivos
    • Pode selar fissuras finas estáticas de até 0,5 mm
    • Deixe o concreto respirar
    • Não tóxico
    • Sem COV
    • Menos dispendioso de aplicar do que a maioria dos outros métodos
    • Permanente
    • Adicionado ao concreto no momento da dosagem e, portanto, não está sujeito a restrições climáticas
    • Aumenta a flexibilidade na programação da construção

    Palavras-chave: Cristalino, Impermeabilização de Concreto, Concreto Impermeável, Bentonita, Bituteno, Impermeabilização do Lado Positivo, Impermeabilização do Lado Negativo, Abaixo do Nível

    Especificação
    • Crystalline, Concrete Waterproofing, Waterproof Concrete, Bentonite, Bituthene, Positive Side Waterproofing, Negative Side Waterproofing, Below Grade

      2.01 Materials

      A. Acceptable Manufacturer:

      Xypex Chemical Corporation
      13731 Mayfield Place, Richmond, B.C., Canada V6V 2G9
      Tel: 800 961.4477 or 604 273.5265
      Fax: 604 270.0451

      Note: Acceptable manufacturers include all licensed manufacturing operations of Xypex Chemical Corporation.

      B. Proprietary Products: Xypex crystalline concrete waterproofing materials as follows:

      1. Xypex Admix C-500 / C-500 NF

      2. Xypex Admix C-1000 / C-1000 NF

      3. Xypex Admix C-2000 / C-2000 NF

      C. Substitutions: No substitutions permitted.

      D. Source Quality: Obtain all proprietary crystalline waterproofing products from a single manufacturer.

      2.02 Dosage

      A. General: Xypex Admix must be added to concrete mix at time of batching.

      B. Dosage Rate: Under normal conditions, the crystalline waterproofing powder shall be added to the concrete mix at the following rates:

      • Xypex Admix C-500
        • 2% - 3% by weight of cement content
      • Xypex Admix C-1000
        • 2% - 3% by weight of cement content
      • Xypex Admix C-2000
        • 2% by weight of cement content

      For Xypex Admix NF Series dosages are 1% - 1.5% by weight of cement content.

      Note: For enhanced chemical protection or for meeting specific project requirements or where the concrete mix design contains higher than 25% type F fly ash content or includes a portland cement/slag cement/type C fly ash blend, consult with manufacturer or its authorized representative to determine appropriate dosage rates.

      Keywords: Crystalline, Concrete Waterproofing, Waterproof Concrete, Bentonite, Bituthene, Positive Side Waterproofing, Negative Side Waterproofing, Below Grade

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaxypex-admix-c-1000-c-1000-nf
    • Familia de productoConcrete Waterproofing Admixture Products
    • Grupo de produtosAdmix C-Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-01-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalOutro
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_03_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaterproofing concrete admixtures
    • Código CSI MasterFormat 201403 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Cast-in-Place Concrete
    • Número OmniClass23-13 25 17 19 13
    • Título OmniclassCrystalline Waterproofing