Cristalino, Impermeabilização de Concreto, Concreto Impermeável, Bentonita, Bituthene, Impermeabilização do Lado Positivo, Impermeabilização do Lado Negativo, Abaixo do Grau, Antimicrobiano, Condições Severas de Esgoto, Corrosão Microbiana Induzida (MIC)
Xypex Bio-San C500 é um aditivo projetado exclusivamente para proteção integral e de longo prazo do concreto em condições severas de esgoto com altos níveis de H2S (sulfeto de hidrogênio) que causam corrosão induzida por micróbios (MIC) que pode reduzir seriamente a vida útil do esgoto de concreto estruturas e estações de tratamento de águas residuais.. Bio-San C500 combina uma potente proteção antimicrobiana juntamente com a tecnologia cristalina exclusiva do Xypex Admix C-Series .
Xypex Bio-San contém sólidos minerais bioativos que se fixam permanentemente na matriz de cimento, prejudicando a formação de biofilme, inibindo assim o crescimento de bactérias de esgoto causadoras de ácido, como Thiobacillus, devido às altas concentrações de H2S. A exclusiva tecnologia cristalina Xypex cria uma estrutura permanente em todos os poros e tratos capilares, proporcionando impermeabilização e proteção química aprimorada, incluindo resistência a ácidos e sulfatos. O Bio-San C500 previne a corrosão induzida por micróbios, interrompe a infiltração/exfiltração de água e fornece resistência a ácidos e sulfatos, prolongando significativamente a vida útil dos sistemas de coleta de esgoto de concreto e infraestrutura de águas residuais.
O Xypex Bio-San C500 é recomendado para uso em sistemas de esgoto, especialmente em áreas onde há probabilidade de acúmulo de gás H2S. Isso inclui linhas de esgoto com longos tempos de retenção (plano, longo, baixo fluxo) e bueiros selados ou não ventilados. Também incluirá áreas de alta turbulência, como estações elevatórias, estruturas de queda, saídas principais de força e obras de cabeça, bem como várias áreas dentro de estações de tratamento de águas residuais.
Consulte as seções relevantes desta folha de dados ou consulte o Departamento de Serviços Técnicos da Xypex para obter assistência na determinação da taxa de dosagem apropriada e para obter mais informações sobre resistência química aprimorada, desempenho ideal do concreto (por exemplo, tempo de pega, resistência à compressão) ou atendimento aos requisitos específicos e condições do seu projeto.
Para facilidade de uso, o Xypex Bio-San C500 é embalado em baldes de 20 lb. (9,1 kg) e sacos de papel de 37 lb. (16,8 kg). Para projetos específicos, entre em contato com a Xypex para disponibilidade de embalagens de tamanho personalizado.
Recomendado para:
Vantagens
Palavras-chave: Cristalino, Impermeabilização de Concreto, Concreto Impermeável, Bentonita, Bituthene, Impermeabilização do Lado Positivo, Impermeabilização do Lado Negativo, Abaixo do Grau, Antimicrobiano, Condições Severas de Esgoto, Corrosão Microbiana Induzida (MIC)
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |