Publicar produtos
Form tank (vertical type)_YVPT-S240-14K(1.0G)

Form tank (vertical type)_YVPT-S240-14K(1.0G)

4.5 de 5 estrelas4.5(8 avaliações)
Traduzido por Google,

Este produto está disponível apenas no Japão.

Eles podem ser estabelecidos após consulta aos governos locais.

Especificação
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicayvpt-s240-14k_1g
  • Familia de productoFoam Fire Extinguishing System For Specific Parking Facilities
  • Grupo de produtosForm tank (vertical type)
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-04-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1740
  • Largura (mm)760
  • Profundidade (mm)760
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Fabricado emJapan
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Sistemas de aspersão

Disponibilidade da região

Ásia
Japan