Ref. Exclusiva: | ContraGuardianHandrail |
---|---|
Marca: | Yeoman Shield |
Familia do produto: | Contra |
Grupo do produto: | Contra Guardian Handrail |
Profundidade (mm): | 80 |
Data de publicação: | 2019-02-07 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Object (objeto único) |
The Contra Guardian Handrail incorporates the same 125mm solid timber core hand/protection rail with a stylish colour insert that sits at the front of the rail.
Stylish and functional it can be a great addition for areas such as corridors and waiting rooms that may benefit from colour coding.
URL do produto: | https://www.yeomanshield.com/products/protection-rails/contra-wall-protect... |
---|---|
Instruções de instalação: | https://www.yeomanshield.com/products/protection-rails/contra-wall-protect... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | |
Descrição técnica: | |
Vídeo instrucional: | |
Código EAN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/yeoman-shield/product/contraguardianhandrail
Material principal: | PVC |
---|---|
Material secundario: | |
Projetado em: | United Kingdom |
Fabricado em: | United Kingdom |
Categoria BIMobject: | Engineering & Infrastructure - Rail |
---|---|
Classificação IFC: | Railing |
Uniclass 1.4 Código: | L5161 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Wall panelling |
Uniclass 2.0 Código: | PR-75-50-90 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Wall Protection Panels |
Uniclass 2015 Código: | Pr_35_90_43_86 |
Uniclass 2015 Descrição: | Wall protection panels |
OmniClass Número: | 23-15 13 19 |
OmniClass Título: | Wall Panels |
Nome | Valor |
---|---|
Material | Extruded Vinylac |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valor |
---|---|
COBie.Component.CreatedBy | www.yeomanshield.com |
COBie.Component.Description | Handrail and protection rail with feature strip |
COBie.Component.Length | 3500 |
COBie.Component.Name | WallProtectionPanels_ContraGuardianHandrail_YeomanShield |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valor |
---|---|
COBie.Type.Category | Pr_35_90_43_86 Wall protection panels |
COBie.Type.CreatedBy | www.yeomanshield.com |
COBie.Type.Description | Handrail and protection rail with feature strip |
COBie.Type.DurationUnit | Years |
COBie.Type.Manufacturer | www.yeomanshield.com |
COBie.Type.Material | Extruded Vinylac |
COBie.Type.ModelReference | Contra Guardian Handrail |
COBie.Type.Name | WallProtectionPanels_ContraGuardianHandrail_YeomanShield |
COBie.Type.NominalHeight | 800 |
COBie.Type.NominalLength | 3500 |
COBie.Type.NominalWidth | 124 |
Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados