Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

;

Guardian Twin Handrail PVC-U 125PR

Ref. Exclusiva: GuardianTwinHandrailPVC-U125
Marca: Yeoman Shield
Familia do produto: Guardian
Grupo do produto: Twin Handrail PVC-U 125PR
Profundidade (mm): 125
Data de publicação: 2019-02-07
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (1)
Yeoman Shield Guardian Twin Handrail offers both support to users and protection to walls by combining a 50mm dia upper handrail in PVCu connected via a 2 part fixing system to a lower PVCu protection rail in either 125mm or 200mm depths. The lower protection rail is designed to stand slightly forward ogf the upper handrail so offering protection from damage to both the handrail and the wall surface.


Material principal: PVC
Material secundario:
Projetado em: United Kingdom
Fabricado em: United Kingdom

Categoria BIMobject: Construction - Railing
Classificação IFC: Railing
Uniclass 1.4 Código: L4422
Uniclass 1.4 Descrição: Hand rails, grab rails
Uniclass 2.0 Código: PR-64-36
Uniclass 2.0 Descrição: Handrails
Uniclass 2015 Código: Pr_25_30_36
Uniclass 2015 Descrição: Handrails
Este produto está disponível em:
Europe
  • United Kingdom

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
COBie.Component.CreatedBy https://www.yeomanshield.com/
COBie.Component.Description PVC-U combined hand/ crashrail
COBie.Component.Name HandrailSystem_GuardianTwinHandrailPVC-U_125mm_YeomanShield
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
COBie.Type.Category Pr_25_30_36_03
COBie.Type.CreatedBy https://www.yeomanshield.com/
COBie.Type.Description PVC-U combined hand/ crashrail
COBie.Type.DurationUnit Years
COBie.Type.Manufacturer https://www.yeomanshield.com/
COBie.Type.Material Extruded PVC-U sleeve mounted on aluminium core; Protection rail: Extruded Vinylac
COBie.Type.ModelNumber GTR50P/125PR
COBie.Type.ModelReference Guardian Twin Handrail PVC-U
COBie.Type.Name HandrailSystem_GuardianTwinHandrailPVC-U_125mm_YeomanShield

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados