Publicar produtos
Mesa de centro
Mesa de centro
Mesa de centro
Mesa de centro
    ZAGAS

    Mesa de centro

    4.6 de 5 estrelas4.6(83 avaliações)
    Mesa de centro retangular com 2 tampos elevatórios e garrafeira. Estrutura em carvalho maciço com base em ferro.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBHM401
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosTable
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)390
    • Largura (mm)1360
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalCarvalho
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)54
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFitted desks, tables and worktops
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Coffee Tables
    • Número OmniClass23-21 23 15 17
    • Título OmniclassResidential Coffee Tables
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings