AparadorAparador
Ver imagens anteriores
Ver imagens seguintes
ZAGAS

Aparador

Aparador 4 portas lacadas e 2 estantes ajustáveis. Moldura exterior em carvalho maciço, portas com detalhe em contorno de aço inoxidável dourado escovado e interior com textura em pele. Pés em ferro.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCLA803
  • Família de produtosFurniture
  • Grupo de produtosSideboard
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-22
  • Número de edição1
  • Largura (mm)880
  • Largura (mm)2100
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalCarvalho
  • Material secundárioAço
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)135
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSideboards
  • Código de referência NBS35-55-20
  • Descrição da referência NBSDining Room Ff&E Systems
  • Código CSI MasterFormat 201412 58 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
  • Número OmniClass23-21 23 15 13
  • Código CSI UniFormat IIE2020
  • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings