Zanussi Pull-out Hood Line-up 60 Stainless Steel
Zanussi

Zanussi Pull-out Hood Line-up 60 Stainless Steel

Zanussi Pull-out Hood Line-up 60 Stainless Steel
Especificação
  • ZHP62350XA 942150728
    ZHP62350XA 942150728
    ZHP62350XA 942150728
    ZHP62350XA 942150839
    ZHP92350XA 942150729
    ZHP92350XA 942150729
    ZHP92350XA 942150729
    ZHP92350XA 942150840
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZanussi_Pull-out-Hood_Line-up_60_Stainless-Steel
  • Família de produtosPull-out Hood
  • Grupo de produtosHood
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 1.4 CódigoL83311
  • Uniclass 1.4 DescriçãoExtractor hoods
  • Uniclass 2.0 CódigoPR-04-14-28
  • Uniclass 2.0 Descrição Kitchen Extractor Hoods
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_65_94_46
  • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen extractor hoods
  • Código de referência NBS04-14-28
  • Descrição da referência NBSKitchen Extractor Hoods
  • Código CSI MasterFormat 201423 38 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial-Kitchen Hoods

Disponibilidade da região

Europe
Belgium
Netherlands
Portugal
Spain