Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Zanussi BI Slide Door Refrigerator 1772

Ref. Exclusiva: Zanussi_BI_Slide-Door-Refrigerator-1772
Marca: Zanussi
Familia do produto: Refrigerator
Grupo do produto: Built In Refrigerator
Data de publicação: 2020-01-31
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (11)
Zanussi Built In Sliding Door Refrigerator, height 1772 mm

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZBA32060SA 923581016 , ZBA32060SA 923581016 , ZBA32060SA 923581016 , ZBA32060SA 923581016 , ZBA32050SV 923581039



Material principal: Stainless steel
Material secundario:
Projetado em:
Fabricado em:

Categoria BIMobject: Cozinha - Aparelhos de Cozinha
Classificação IFC: Object
Uniclass 1.4 Código: L8321
Uniclass 1.4 Descrição: Refrigerators
Uniclass 2.0 Código: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Descrição: Refrigerators
Uniclass 2015 Código: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Descrição: Refrigerators
NBS Reference Código: 35-14-72
NBS Reference Descrição: Refrigerators
OmniClass Número: 23-21 23 33 13
OmniClass Título: Residential Refrigerators
Este produto está disponível em:
Europe
  • Belgium
  • Netherlands
  • Portugal
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject®