Ref. Exclusiva: | Zanussi_Chimney-Standard-Hood_Beta_60_Stainless-Steel |
---|---|
Marca: | Zanussi |
Familia do produto: | Chimney Standard Hood |
Grupo do produto: | Hood |
Data de publicação: | 2019-11-11 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Object (objeto único) |
Model ID and PNC Codes
ZHB62670XA 942022033 , ZHB60460XA 942022030 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB60460XA 942022030 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022035
URL do produto: | https://www.zanussi.co.uk/kitchen/cooking/cooker-hoods/ |
---|---|
Instruções de instalação: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | |
Descrição técnica: | |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/zanussi/product/zanussi_chimney-standard-hood_beta_60_stainless-steel
Material principal: | Stainless steel |
---|---|
Material secundario: | |
Projetado em: | |
Fabricado em: |
Categoria BIMobject: | Cozinha - Aparelhos de Cozinha |
---|---|
Classificação IFC: | Object |
Uniclass 1.4 Código: | L83311 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Extractor hoods |
Uniclass 2.0 Código: | PR-04-14-28 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Kitchen Extractor Hoods |
Uniclass 2015 Código: | Pr_60_65_94_46 |
Uniclass 2015 Descrição: | Kitchen extractor hoods |
NBS Reference Código: | 04-14-28 |
NBS Reference Descrição: | Kitchen Extractor Hoods |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 38 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Commercial-Kitchen Hoods |
Nome | Valor |
---|---|
Product Type | Hood |
Width | 598 mm |
BIMobject®