Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Zanussi Chimney Standard Hood Beta 90 Stainless Steel

Ref. Exclusiva: Zanussi_Chimney-Standard-Hood_Beta_90_Stainless-Steel
Marca: Zanussi
Familia do produto: Chimney Standard Hood
Grupo do produto: Hood
Data de publicação: 2019-11-11
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (11)
Zanussi Chimney Standard Hood Beta 90 Stainless Steel

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods and hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes
ZHB92670XA 942022032 , ZHB90460XA 942022031 , ZHB92670XA 942022032 , ZHB90460XA 942022031 , ZHB92670XA 942022032 , ZHB92670XA 942022032 , ZHB92670XA 942022032 , ZHB92670XA 942022034


Material principal: Stainless steel
Material secundario:
Projetado em:
Fabricado em:

Categoria BIMobject: Cozinha - Aparelhos de Cozinha
Classificação IFC: Object
Uniclass 1.4 Código: L83311
Uniclass 1.4 Descrição: Extractor hoods
Uniclass 2.0 Código: PR-04-14-28
Uniclass 2.0 Descrição: Kitchen Extractor Hoods
Uniclass 2015 Código: Pr_60_65_94_46
Uniclass 2015 Descrição: Kitchen extractor hoods
NBS Reference Código: 04-14-28
NBS Reference Descrição: Kitchen Extractor Hoods
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 38 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial-Kitchen Hoods
Este produto está disponível em:
Europe
  • Belgium
  • Netherlands
  • Portugal
  • Russia
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

Nome Valor
Product Type Hood
Width 898 mm

BIMobject®