Publicar produtos
Curve
Curve
Curve
Curve
    ZERO

    Curve

    Traduzido por Google,

    Curva através da montagem do tampo da mesa.

    Especificação
    • Finish

      Painted metal green RAL 6017, white RAL 6017, pigeon blue RAL 5014, ivory RAL
      1015. Green och white available with glass shade. Other colours and combination on
      request. Diffuser in matt acrlylic. Incorporated LED module. Can be dimmed with trailing
      edge dimmer, not supplied by Zero.
      LED info
      System power 8W. Luminaire luminous flux see product specification.
      CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80.
      L70 B10 50.000h.
      Installation
      Through table-top.
      Connection
      2,5 m cable with plug.
      Design
      Front Design 2019.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCurve_through-tabletop
    • Familia de productoCurve
    • Grupo de produtosTable
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2020-10-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)2.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte