Publicar produtos
Check, Ball and Plug Valves

Check, Ball and Plug Valves

Traduzido por Google,

Características e benefícios

Válvulas de retenção de ferro fundido NPT de 1-1/4″ – 3″:

  • Instalação vertical ou horizontal
  • Design de fluxo total – sem restrições
  • Impede o refluxo de água
  • Aba reforçada com poliéster de neoprene: design de borda lisa com placas de suporte de ferro fundido e metal não corrosivo e fecho de aço inoxidável
  • Classificado em 50 PSI (115′ [35 m] de altura) a 130° F (54° C)
  • Parafusos de aço inoxidável
  • Adequado para instalação abaixo da tampa da bacia

Válvulas de esfera de PVC de 1-1/4″ – 3″:

  • Classificação de 150 PSI
  • Válvula de esfera de uso geral
  • Ideal para uma variedade de aplicações

Válvulas de retenção de latão/bronze de 1-1/4″, 2″:

  • Classificação WOG de 200 PSI
  • Selos de metal com metal
  • Instalação vertical ou horizontal
  • Impede o refluxo de água
  • Adequado para instalação abaixo da tampa da bacia

Válvulas de esfera de latão de 1-1/4″, 2″:

  • Classificação WOG de 600 PSI
  • Porto cheio
  • Operação de um quarto de volta

Válvulas de retenção flangeadas de 2″ a 8″

  • Construção em ferro dúctil de alta resistência
  • Vedação angular para fechamento sem impacto
  • Design anti-entupimento
  • Disco reforçado
  • Assentos estanques
  • Classificado até 250 PSIG
  • Projetado para uso horizontal e vertical
  • Atuador de refluxo opcional e indicador mecânico

Válvulas macho de ferro fundido de 2″ a 8″ Conexão roscada: 2″ e 3″ Conexão flangeada: 2-1/2″, 3″, 4″, 6″ e 8″

  • Projetado para lidar com fluxos contendo sólidos
  • Carcaça de ferro fundido com classificação de 175 psi
  • Assento soldado com 99% de níquel puro
  • Plugue Buna de 1/4 de volta
  • Rolamentos de esferas superiores e inferiores
  • Fornecido com alavanca manual

Válvula de alívio de ar de esgoto

  • Projetado para manter a eficiência da tubulação e fornecer proteção ao ventilar o ar que se acumula durante a operação do sistema
  • Carcaça de ferro fundido
  • Acabamento em aço inoxidável
  • Flutuador de aço inoxidável
  • Classificação de 150 psi
Especificação
  • 1-1/4″ – 3″NPT Cast Iron Check Valve
    1-1/4″ – 3″PVC Ball Valve
    1-1/4″ & 2″Bronze Check Valve
    1-1/4″ & 2″Bronze Ball Check Valve
    2″ – 8″Cast Iron Flanged Check Valve
    2″ – 8″Cast Iron Flanged and Threaded Plug Valve
    2″ & 3″NPT Cast Iron Plug Valve
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacheck-ball-and-plug-valves
  • Familia de productoBasin and Accessories
  • Grupo de produtosCheck, Ball and Plug Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-06-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC010917
  • Nome ETIMPlug valve
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_33_11
  • Uniclass 2015 DescriçãoCast iron plug valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 62
  • Título CSI MasterFormat 2014Plug Valves
  • Número OmniClass23-27 31 39
  • Título OmniclassPlug Valves