Publicar produtos
Zurface - Floor tiles - Grigio Bottarga Marble
Zurface - Floor tiles - Grigio Bottarga Marble
Zurface - Floor tiles - Grigio Bottarga Marble
Zurface - Floor tiles - Grigio Bottarga Marble
Zurface - Floor tiles - Grigio Bottarga Marble
Zurface - Floor tiles - Grigio Bottarga Marble
    Zurface

    Zurface - Floor tiles - Grigio Bottarga Marble

    Traduzido por Google,

    Grigio Bottarga , um mármore premium da Zurface, é conhecido por seus tons de cinza sofisticados e padrões de veios elegantes. Obtido das melhores pedreiras da Itália, Grigio Bottarga oferece um toque luxuoso a qualquer projeto arquitetônico. Este mármore é perfeito para aplicações internas e fachadas, proporcionando uma estética atemporal que aprimora uma variedade de estilos de design.

    Grigio Bottarga, conhecido por projetos como The Nordic Barnhouse Project, é altamente valorizado por sua beleza natural e versatilidade, tornando-o ideal para pisos luxuosos, revestimentos de paredes, bancadas e elementos decorativos em espaços internos.

    A Zurface está comprometida com práticas sustentáveis ​​na extração e processamento do Grigio Bottarga, garantindo que este mármore requintado seja uma escolha ambientalmente responsável para seus projetos.

    Para facilitar a integração perfeita em seus projetos de design, Grigio Bottarga está disponível no BIMobject com dados BIM abrangentes. Incorpore facilmente este material premium em seus modelos BIM, garantindo especificações precisas e planejamento de projeto simplificado.

    Especificação
    • Area of useFloor tiles, facade, windowsills, indoor/outdoor, cut-to-size, table tops, kitchen tops etc.
      Stone typeMarble
      OriginItaly
      ColorGrey, Brown
      Surface treatmentsHoned, Sviluppi


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagrigio-bottarga-copy
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-06-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)20
    Relacionado
    • Material principalPedra
    • Material secundárioPedra
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos