Publicar produtos
Zurface - Floor tiles - Alta Quartzite Slate
Zurface - Floor tiles - Alta Quartzite Slate
Zurface - Floor tiles - Alta Quartzite Slate
    Zurface

    Zurface - Floor tiles - Alta Quartzite Slate

    Traduzido por Google,

    O Quartzito Alta , proveniente da renomada pedreira Alta, na Noruega, é celebrado por sua durabilidade, beleza natural e versatilidade. Esta pedra premium exibe uma mistura suave de cores antracite, tornando-a uma excelente escolha para aplicações internas e externas. A resiliência do Alta Quartzite a condições climáticas extremas e suas baixas necessidades de manutenção o tornam ideal para uma ampla gama de projetos arquitetônicos. Seja melhorando um interior contemporâneo ou proporcionando um acabamento exterior robusto, o Alta Quartzite oferece elegância intemporal e desempenho superior.

    Estas pedras estão disponíveis nas seguintes superfícies,

    • Fenda natural - A superfície natural dividida da pedra. Ao contrário de pedras como o granito, esta superfície natural dividida em ardósia é muito lisa e excelente para projetos exteriores e interiores. (Disponível em BIMObject.com)
    • Escovado - Quando a superfície dividida natural é escovada, a parte superior fica ainda mais lisa e ainda tem uma estrutura agradável.
    • Afiado - A superfície polida é totalmente lisa, conferindo à pedra uma boa profundidade.

    A Zurface garante que a extração e o processamento desta pedra são realizados com um forte compromisso com a sustentabilidade, tornando-a uma escolha responsável para projetos ecologicamente conscientes.

    Para facilitar a integração perfeita em seus projetos de design, o Alta Quartzite está disponível no BIMobject com dados BIM abrangentes. Incorpore facilmente este material premium em seus modelos BIM, garantindo especificações precisas e planejamento de projeto simplificado.

    Especificação
    • Area of useFloor tiles, exterior tiles, crazy paving, facade, cut-to-size, indoor/outdoor, stair cover etc.
      Stone typeSlate
      OriginNorway
      ColorAnthracite, grey
      Surface treatmentsNatural cleft, brushed, honed
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurface-tile-altaskiffer-copy
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-06-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)300
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)15
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPedra
    • Material secundárioPedra
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emNorway
    • Peso líquido (Kg)7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos